Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA56 - Standard buckle Light load type Three-sided fastening type
Bill of material
HGA56-64.5
CODE
code
HGA56
TYPE
type
Three-sided fastening type/normal type
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
drum grinding
SPE
Specification
L1
(L1)
64.5 mm
L2
14.5 mm
L3
42 mm
W1
34 mm
W2
15.0 mm
H
(H)
12.0 mm
TT
t
2.2 mm
P1
6 mm
P2
6 mm
P3
25 mm
P4
24 mm
M
M3 mm
DD
d
5.5x8 mm
LOAD
Tensile load (kgf)
30
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.055
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)