Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA71 - Inner spring buckle/Normal type•Square type
Bill of material
HGA71-34
CODE
Code
HGA71
TYPE
Types of
Normal type•Square type
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Vibration polishing
SPE
specification
L1
34 mm
L2
3.5 mm
L3
9.5 mm
L4
15.0 mm
L5
11.5 mm
W1
13.0 mm
W2
13.5 mm
W3
8.0 mm
H
6.0 mm
TT1
t1
0.9 mm
TT2
t2
1 mm
DD
d
3.2 mm
D
4.3 mm
TEN1
Tensile load 1
34 N
TEN2
Tensile load 2
49 N
TEN3
Tensile load 3
--- N
TEN4
Tensile load 4
--- N
CKZL
Reference weight
0.006 kg/pcs
LINK
URL
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)