Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGA81_82 - buckle large
Bill of material
HGA81-116
CODE
code
TYPE
Types of
large
MAT
material
SUR
surface treatment
SPE
Specification
116
L1
116 mm
L2
62 mm
L3
11 mm
L4
L
35 mm
L5
49 mm
W1
30 mm
W2
55 mm
W3
25 mm
H1
38 mm
H2
21 mm
H3
13 mm
TT
t
2 mm
P1
22.5 mm
P2
15 mm
P3
20 mm
P4
- mm
P5
- mm
P6
20 mm
P7
40 mm
N
2 PCS
LOAD
stretch load (kgf)
90
WEI
reference weight (kg/pcs)
0.338
LINK
web link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)