Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
HGDS-B - unité pince pivotante
Nomenclature
1187958 HGDS-PP-16-P-A-B
TNR
N° de pièce
TYP
Type
POS
Position
ROT
Angle de rotation
°
W
Gripper mounting position
°
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
mm
D1
D2
M5
D3
9.000 mm
D4
D5
mm
D6
D7
mm
D8
mm
D9
mm
D10
9.000
D11
M5
EE
M5
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
mm
H11
mm
H12
mm
H13
mm
H14
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
T2
2.100 mm
T3
12.100 mm
T4
mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
2.100 mm
T10
mm
T11
mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Festo
    HMBF - Kit de base
    Festo
    HMAV - Plaque d'adaptation
    Festo
    HMSVS - Angle adapter
    Festo
    DHAA-B6 - kit d'adaptation
    Festo
    VZB - Distributeur temporisateur
    Festo
    LJK - raccord en L
    Festo
    VZ - Distributeur temporisateur
    Festo
    HMVW - kit d'adaptation
    Festo
    GRGZ - Limiteur de débit unidirectionnel
    Festo
    DHAA-B17 - kit d'adaptation
    Festo
    HMIX - kit d'installation
    Festo
    SMB - fixation
    Festo
    CMXH - contrôleur
    Festo
    WSM - Kit de fixation
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés