Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGE38_39 - Quick installation type magnetic buckle/Ordinary suction/Positive adsorption
Bill of material
HGE38-40
CODE
Code
TYPE
type
Ordinary suction
SEAL
With or without seal
have
MAT1
Enclosure material
AES
MAT2
magnet material
Neodymium magnet
COL
colour
SPE
specification
B
40.0 mm
B1
39 mm
A
34.3 mm
APP
Applicable plate thickness
0.8~2.0 mm
ATT
attractive force
1.6 mm
CKZL
Reference weight
0.009 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen