Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGE66 - 标准磁力扣 侧面强吸力 四磁芯
明细表
HGE66-77
CODE
HGE66
TYPE
类型
强吸力, 四磁芯
MAT1
外壳材质
PBT
MAT2
吸附板材质
SUS430
COL
外壳颜色
白色
SUR2
吸附板表面处理
-
SPE
规格
L
77.0
L1
86.0
L2
68.4
P
63.0
E
17.0
E1
15.0
E2
9.5
H
13.0
TT
t
1.5
W
20.0
W1
30.0
V
11.0
ADS
吸附板数量(PCS)
2.0
SCR
附配螺钉(PCS)
6.0
ATT
吸引力(kgf)
4.8
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.054
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型