Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HGE66 - Standard magnetic buckle, strong side attraction, four magnetic cores
Bill of material
HGE66-77
CODE
HGE66
TYPE
type
Strong suction, four cores
MAT1
shell material
PBT
MAT2
Adsorption board material
SUS430
COL
Shell color
white
SUR2
Surface treatment of adsorption board
-
SPE
specification
L
77.0
L1
86.0
L2
68.4
P
63.0
E
17.0
E1
15.0
E2
9.5
H
13.0
TT
t
1.5
W
20.0
W1
30.0
V
11.0
ADS
Number of adsorption plates(PCS)
2.0
SCR
Attached screws(PCS)
6.0
ATT
Attractive(kgf)
4.8
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.054
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)