Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт будет снят с производства в 31 дек. 2027 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
HGPLE - Параллельный захват
Спецификация
2342435 HGPLE-14-60-3,1-DC-VCSC-G96---(0)
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2020-12-31
HUB
Ход
mm
HUBST
Jaw position
VERS
B1
mm
B2
mm
B3
25.000 mm
B4
mm
B5
mm
D1
M12x1
D2
mm
D3
mm
D4
9.000 mm
D5
D6
mm
D7
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
T1
mm
T2
mm
T3
2.100 mm
T4
mm
T5
mm
SW
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg