Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2027年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
HGPLE - Parallel gripper
Bill of material
2342435 HGPLE-14-60-3,1-DC-VCSC-G96---(0)
TNR
Part number
TYP
Type
INFO
Valid until
信息
2020-12-31
HUB
Stroke
mm
HUBST
Jaw position
VERS
B1
mm
B2
mm
B3
25.000 mm
B4
mm
B5
mm
D1
M12x1
D2
mm
D3
mm
D4
9.000 mm
D5
D6
mm
D7
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
T1
mm
T2
mm
T3
2.100 mm
T4
mm
T5
mm
SW
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
GTIN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型