Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type -Keyless Bushing with Centering Function-
Bill of material
HHAA29S5M100-E-8
PN
Part Number
NT
Teeth
TNW
Type Nominal Width
A
11 mm
W
16 mm
PS
Pulley Shape
E
DD
d 1mm Increment
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
D2
mm
B
mm
G
mm
NN
n
0.5 mm
M
2.5
L
mm
NOB
Number of Bolts
ALT1
Flange Cut
FC
FC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Flange not Attached
ALT3
Flange Attached on One Side Only
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей