Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHDG, HHDGS - Bügelgriffe mit Kappen
Stückliste
HHDG100
PN
Teile-Nr.
HHDG100
MATH
Werkstoff Griff
STH
Oberflächenbehandlung Griff
Einbrennlackierung
MATC
Werkstoff Kappen
ABS Kunststoff
COLORC
Farbe für Kappen
weiß
L
100 mm
L1
118 mm
H
33.5 mm
HH
h
22 mm
D
11.5 mm
A
18 mm
MASS
Gewicht
62 g
AB
Passende Schraube
M5
QB
Passende Schraube Stückz.
2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen