Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHDG, HHDGS - Maniglie con tappi
Lista materiale
HHDG100
PN
Cod. comp.
HHDG100
MATH
Materiale della vite di avanzamento
STH
Trattamento superficie della leva
Laminato
MATC
Materiale tappi
Resina ABS
COLORC
Colore tappi
Bianco
L
100 mm
L1
118 mm
H
33.5 mm
HH
h
22 mm
D
11.5 mm
A
18 mm
MASS
Massa
62 g
AB
Bullone applicabile
M5
QB
Q.tà bullone applicabile
2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD