Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHDG, HHDGS - Poignées avec caches
Nomenclature
HHDG100
PN
Réf. pièce
HHDG100
MATH
Matériau de la poignée
STH
Traitement de surface de la poignée
Finition au four
MATC
Matériau des couvercles
Résine ABS
COLORC
Couleur des couvercles
Blanc
L
100 mm
L1
118 mm
H
33.5 mm
HH
h
22 mm
D
11.5 mm
A
18 mm
MASS
Masse
62 g
AB
Jeu de boulons
M5
QB
Qté de boulon utilisable
2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés