Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHKS - Charnières
Nomenclature
HHKS25
PN
Réf. pièce
HHKS25
TP
Type sélectionnable
HHKS
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
LS
Sélection de L
mm
LL
L
6.0 mm
L1
13 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
NOD
Nombre de divisions
3
AL
Charge admissible
29.4 N
WT
Poids
13 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés