Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHL01 - Easy adjustment kit Side adjustment type
Bill of material
HHL01-30
CODE
Code
HHL01
TYPE
Types of
Side adjustment type
SUR
Surface treatment
A6063
HAR
Surface treatment
Black anodizing
GUIGE
specification
30
TMCC
Table size (mm)
29*50
XC
Stroke (mm)
25
NFZ
Load resistance (N)
9.8
KNOB
The amount of movement when the knob rotates for 1 turn
0.8 mm
ZL
Weight (kg)
0.1
LINK
Website link
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen