Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHPNDL, HHPNDR - Aluminum Detachable Hinges for Different Shape Frames
Nomenclature
HHPNDL10-6
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
EN AW-6063-T5 l'équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisation
TS
Type sélectionnable
NO
ALKG
Charge admissible (kg)
15 kg
ALN
Charge admissible (N)
147 N
MASS
Masse
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N de perçage
6.5 mm
NC
N de chanfrein
13 mm
E
6.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés