Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHPNDL, HHPNDR - Aluminum Detachable Hinges for Different Shape Frames
Lista materiale
HHPNDL10-6
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione
TS
Selezione tipo
NO
N.
ALKG
Carico ammesso (kg)
15 kg
ALN
Carico ammesso (N)
147 N
MASS
Massa
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N Foro trapanato
6.5 mm
NC
N Foro svasato conico
13 mm
E
6.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD