Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHPNDL, HHPNDR - Aluminum Detachable Hinges for Different Shape Frames
明细表
HHPNDL10-6
PN
型号
MAT
材质
A6063 S-T5
ST
表面处理
阳极氧化处理
TS
选择类型
NO
No.
ALKG
容许负载 (kg)
15 kg
ALN
容许负载(N)
147 N
MASS
重量
g
L
80 mm
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N通孔
6.5 mm
NC
N锥孔
13 mm
E
6.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型