Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HHPSJC - 小型树脂蝶形铰链
明细表
HHPSJC5
PN
型号
MATL
链片材质
尼龙6
MATS
导向轴材质
SUS304
NO
No.
ALKG
容许负载 (kg)
10 kg
ALN
容许负载(N)
98 N
MASS
重量
g
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N通孔
5.5 mm
NC
N锥孔
11 mm
E
mm
R
mm
ALT
适用螺栓·附带螺帽
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型