Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHPSJC - Charnières en résine compactes
Nomenclature
HHPSJC5
PN
Réf. pièce
MATL
Matériau de la lame
Nylon 6
MATS
Matériau de l'arbre
EN 1.4301 équivalent
NO
ALKG
Charge admissible (kg)
10 kg
ALN
Charge admissible (N)
98 N
MASS
Masse
g
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N de perçage
5.5 mm
NC
N de chanfrein
11 mm
E
mm
R
mm
ALT
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés