Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HHPSJC - Compact Resin Hinges
Bill of material
HHPSJC5
PN
Part No.
MATL
Material of Leaf
Nylon 6
MATS
Material of Shaft
304 Stainless Steel
NO
No.
ALKG
Allowable Load (kg)
10 kg
ALN
Allowable Load (N)
98 N
MASS
Mass
g
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N of Drill
5.5 mm
NC
N of Countersink
11 mm
E
mm
R
mm
ALT
Set of Applicable Bolt and Nut
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей