Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHPSJC - Kompakte Kunststoffscharniere
Stückliste
HHPSJC5
PN
Teile-Nr.
MATL
Werkstoff Flügel
Nylon 6
MATS
Werkstoff Welle
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nr.
ALKG
Zulässige Traglast (kg)
10 kg
ALN
Zulässige Traglast (N)
98 N
MASS
Gewicht
g
W
mm
J
mm
S
mm
ND
N von Bohrung
5.5 mm
NC
N von Senkbohrung
11 mm
E
mm
R
mm
ALT
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen