Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHPV - Cerniere lunghe in alluminio
Lista materiale
HHPV6-6-100
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN AW-6063/AlMg0,7Si Boccola - Resina acetalica
SFHF
Trattamento superficie ala lunga
Anodizing
NO
N.
L
L ala lunga - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L ala lunga - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
ALKG
Carico ammesso
10 kg
ALN
Carico ammesso
98 N
K1
mm
J1
mm
F1
mm
V1
mm
N1D
N1 Foro trapanato
mm
N1C
N1 Foro svasato conico
mm
T1
3.5 mm
CFH
Componente cerniera con flangia
Cerniera a bandiera, 2 pezzi
CHF
Componente ala lunga
Ala lunga, 2 pezzi
L2
mm
W
mm
K2
mm
P
mm
J2
mm
F2
mm
V2
mm
N2D
N2 Foro trapanato
6.5 mm
N2C
N2 Foro svasato conico
13 mm
T2
mm
Y
mm
AB
Bullone applicabile
AN
Dado applicabile
ALT1
Kit di bulloni e dadi applicabili
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD