Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HHQ31_46 - Easy adjustment component
Bill of material
HHQ36-L170
CODE
code
TYPE
type
CDFX
Drive direction
MAT
subject
Aluminum alloy
MAT1
Screw rod nut
brass
SUR
surface preparation
Natural anodizing
L
mm
HT
Handwheel type
XC
stroke
62 mm
LS
Lead screw
4 mm
NFZ
Load resistant
N
H
mm
Q
mm
P
mm
K
mm
PXD
Parallelism
0.15 mm
LEAD
lead
mm
BX
Back gap
0.3 mm
ZL
weight
kg
OP
Optional processing
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen