Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHQ33_43 - 简易调整组件 梯形丝杠型 X轴 重载型/X轴·双导轨 带数字位置显示器重载型·双导轨
明细表
HHQ33-W102-L220
CODE
代码
TYPE
类型
DRV
传动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
本色阳极氧化
W
mm
L
mm
SLLX
手轮类型
XC
行程
120 mm
SFZ
水平容许负载
500 N
CFZ
垂直容许负载
120 N
MXXDD
Mxd(容许力矩)
40 N▪m
MYYDD
Myd(容许力矩)
36 N▪m
MZZDD
Mzd(容许力矩)
36 N▪m
P
框架安装孔间距
200 mm
K
框架安装孔孔数
4
PXD
平行度
0.15 mm
ZJ
梯形丝杠轴径
20 mm
DC
梯形丝杠导程
4 mm
A
102 mm
WEIGHT
重量
3.0 kg
HAN
手轮方向可选加工
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型