Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HHTA__S3M100, HHTA__S3M150, HHTK__S3M100, HHTK__S3M150, HHTAS__S3M100, HHTAS__S3M150, HHTS__S3M100 - Pulegge dentate senza chiavetta per coppia elevata S3M / Blocco meccanico standard incorporato
Lista materiale
HHTA47S3M100-E-8
PN
Codice componente
MATP
Materiale puleggia
MATF
Materiale flangia
Lega di alluminio
MATML
Materiale blocco meccanico
STP
Trattamento superficie puleggia
STF
Trattamento superficie flangia
Anodizzato trasparente
STML
Trattamento superficie blocco meccanico
-
ALT1
Trattamento superficie
NT
N. di denti
TNW
Tipo, larghezza nominale
BW
Larghezza cinghia
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
PS
Profilo puleggia
DD
d Incrementi di 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Massima coppia ammessa
N*m
D1
mm
L
(L)
6.0 mm
ALT2
Taglio flangia
FC
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
ALT3
Flangia non montata
ALT4
Flangia montata su un solo lato
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD