Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHTA__S5M100, HHTA__S5M150, HHTA__S5M250, HHTK__S5M100, HHTK__S5M150, HHTK__S5M250, HHTN__S5M100, HHTN__S5M150, HHTN__S5M250, HHTAS__S5M100, HHTAS__S5M150, HHTAS__S5M250, HHTT__S5M100, HHTT__S5M150, HHTT__S5M250, HHTM__S5M100, HHTM__S5M150, HHTM__S5M250, HHTP__S5M100, HHTP__S5M150, HHTP__S5M250, HHTS__S5M100, HHTS__S5M150_body - Poulies synchrones sans clavette (auto-tendeuses) à couple élevé type S5M-Type standard à mécanisme de verrouillage intégré (avec fonction de centrage)
Nomenclature
HHTA42S5M100-E-10
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATF
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
MATML
Matériau de la butée mécanique
STP
Traitement de surface de la poulie
STF
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
STML
Traitement de surface de la butée mécanique
-
ALT1
Traitement de surface
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Y
0.0 mm
PS
Forme de poulie
DD
d Incrément de 1 mm
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
N*m
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Embase non fixée
ALT4
Embase fixée uniquement sur un côtés