Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 43
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HHTA_ _S8M150, HHTA_ _S8M250, HHTA_ _S8M300, HHTA_ _S8M400, HHTK_ _S8M150, HHTK_ _S8M250, HHTK_ _S3M300, HHTK_ _S8M400, HHTN_ _S8M150, HHTN_ _S8M250, HHTN_ _S8M300, HHTN_ _S8M400, HHTT_ _S8M150, HHTT_ _S8M250, HHTT_ _S8M300, HHTT_ _S8M400, HHTM_ _S8M150, HHTM_ _S8M250, HHTM_ _S8M300, HHTM_ _S8M400, HHTP_ _S8M150, HHTP_ _S8M250, HHTP_ _S8M300, HHTP_ _S8M400, HHTAS_ _S8M150, HHTAS_ _S8M250, HHTAS_ _S8M300, HHTAS_ _S8M400_body - Poulies synchrones sans clavette (auto-tendeuses) à couple élevé type SM8-Type standard à mécanisme de verrouillage intégré
Nomenclature
HHTA39S8M150-E-16
PN
Réf. pièce
MATP
Matériau de la poulie
MATML
Matériau de la butée mécanique
STP
Traitement de surface de la poulie
ALT1
Traitement de surface
STML
Traitement de surface de la butée mécanique
-
NT
Nbre de dents
TNW
Type, largeur nominale
BW
Largeur de la courroie
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Y
0.0 mm
PS
Forme de poulie
DD
d 1 mm Increment
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Couple max. admissible
N*m
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Coupe de l'embase
FC
FC Incrément de 0.5 mm
mm
ALT3
Embase non fixée
ALT4
Embase fixée uniquement sur un côtés
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés