Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
High Speed Data Communication
Bill of material
SRC120-CC7P
CNSORDERNO
Order number
SRC120-CC7P
NL
Type of cable
V
Voltage
DC24V 200V V
I
Electric current
10A or less signal, communication A
R
Insulation resistance
50M ohm(500V) and above R
RDS
Dielectric strength
1500V/min R
RPM
300 rpm
LF
Life
3000mio rotation
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen