Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
High Speed Data Communication
Bill of material
SRC120-CC7P
CNSORDERNO
Order number
SRC120-CC7P
NL
Type of cable
V
Voltage
DC24V 200V V
I
Electric current
10A or less signal, communication A
R
Insulation resistance
50M ohm(500V) and above R
RDS
Dielectric strength
1500V/min R
RPM
300 rpm
LF
Life
3000mio rotation
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés