SRC120-CC7P
Kyoei Electric
Slip Ling
Hollow Shaft attachement type
Powered by
CAD모델 선택
{kyoei_electric/slip_ling/hollow_shaft_attachment/src120_hsdc.prj},{NB=SRC120-CC7P},{MN=SRC120},{NL=CC7},{R=50M ohm(500V) and above},{RDS=1500V/min},{RPM=300},{LF=3000mio rotation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
High Speed Data Communication
Bill of material
SRC120-CC7P
CNSORDERNO
Order number
SRC120-CC7P
NL
Type of cable
CC-Link
CompoNet
DeviceNet
EtherNet/IP
CC-Link
CompoNet
DeviceNet
EtherNet/IP
V
Voltage
DC24V 200V
V
I
Electric current
10A or less signal, communication
A
R
Insulation resistance
50M ohm(500V) and above
R
RDS
Dielectric strength
1500V/min
R
RPM
300
rpm
LF
Life
3000mio rotation
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청