Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kyoei Electric
Description
High Speed Data Communication
Bill of material
SRC120-CC7P
CNSORDERNO
Order number
SRC120-CC7P
NL
Type of cable
V
Voltage
DC24V 200V V
I
Electric current
10A or less signal, communication A
R
Insulation resistance
50M ohm(500V) and above R
RDS
Dielectric strength
1500V/min R
RPM
300 rpm
LF
Life
3000mio rotation
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型