Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces - SAX 30 ED-85 G1/4-AG
Bill of material
SAX 30 ED-85 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SAX 30 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.19.00213
CTN
Customs Tariff Number
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
35.2 mm
DS
Ds
31.7 mm
G1
G1/4"-M
H
26 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Stroke)
4.5 mm
SF
Suction force
39 N
LF
Lateral force
38 N
LF2
Lateral force (oily surface)
41 N
V
Volume
3.2 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
18 mm
SZ
Size
30
CONN
Connection
G1/4"-M
NF
Number of folds
0
SCM
Suction cup material
Elastodur
MH
Material hardness [Shore A]
85 Shore A
MASS
Weight
32.5 g
PF
Product family
SAX
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Festo
    VASB-PUR-B - Suction cup complete
    Festo
    ABAN - Slot nut
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés