Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen - SAX 40 ED-85 G1/4-AG
Stückliste
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.19.00214
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
45.4 mm
DS
Ds
41.3 mm
G1
G1/4"-AG
H
29.3 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
7.1 mm
SF
Saugkraft
69 N
LF
Querkraft
49 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
71 N
V
Volumen
8.5 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
25 mm
SZ
Baugröße
40
CONN
Anschluss
G1/4"-AG
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
85 Shore A
MASS
Gewicht
33.5 g
PF
Produktfamilie
SAX
INFOTEXT
Infotext
Bemassung