Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen - SAX 80 ED-85 G1/4-AG
Stückliste
SAX 80 ED-85 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAX 80 ED-85 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.19.00217
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
92.2 mm
DS
Ds
81 mm
G1
G1/4"-AG
H
34.5 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
13.9 mm
SF
Saugkraft
270 N
LF
Querkraft
192 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
269 N
V
Volumen
51 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
32.5 mm
SZ
Baugröße
60
CONN
Anschluss
G1/4"-AG
NF
Faltenanzahl
0
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
85 Shore A
MASS
Gewicht
43.5 g
PF
Produktfamilie
SAX
INFOTEXT
Infotext
Bemassung