카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
7990504817
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet GO-LOCK
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_go_lock/hochfeste_bliendniete_go_lock_senkkopf_g_n_s_v.prj},{NB=7990504817_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7990504817},{KTXT=GO-LOCK, Hochfeste Blindniete, Senkkopf 100° mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Stahl},{MATH=Stahl},{KBV=[7.7:12.7]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=17.0},{FMAX=27.0},{D2=9.0},{K=2.20},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=5700},{Z=4400},{N=445},{F=0},{EAN=4049337093282},{SKU=7990504817-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=6-8},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved mandrel galvanized steel
Bill of material
7990504817
DA
Outer diameter
4.8
4.8
mm
ART
Part ID
7990504817
7990504817
KTXT
Short text
GO-LOCK, high-strength blind rivet, countersunk 100° with grooved mandrel
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Steel
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
4.8
mm
L
Sleeve length
17.0
17.0
mm
FMAX
Fmax
27.0
27.0
mm
D2
Head diameter
9.0
9.0
mm
K
Head height
2.20
2.20
D
Rivet mandrel diameter
3.00
3.00
mm
P
Mandrel length
≥ 27.0
≥ 27.0
mm
B
Drill hole diameter
0.0
0.0
mm
S
Shear values
5700
5700
N
Z
Traction
4400
4400
N
N
Rivet mandrel ejection force
445
445
N
F
Form
Unset
Set
Unset
Set
EAN
EAN Code
4049337093282
4049337093282
SKU
SKU Number
7990504817-74
7990504817-74
ZTN
Customs tariff number
83082000
ZU
DIBT approval
-
SD
Layer thickness
6-8
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청