Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
High Temperature - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-LD-714-M12
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Washdown
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
10 mm
C
Raccordement
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 80 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés