Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HIPLA_, HIPLAP_ - Plaques calorifuges-Niveau de résistance hautes températures
Nomenclature
HIPLA-20-20-3
PN
Réf. pièce
HIPLA-20-20-3
TYPE
Type
HIPLA
GR
Grade
Résistance hautes températures
COLOR
Couleur
Blanc
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
~400
TOLS
Sélection de la tolérance
TYS
Type sélectionnable
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+1.0/0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance b
+1.0/0 mm
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.05 mm
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 0.5 mm
mm
G
G Incrément de 0.5mm
mm
DD
D
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
H
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm
mm
ALT3
Orifice fendu
H
H Incrément de 1 mm
mm
ZC
ZC Incrément de 5mm
mm
J
J Incrément de 1 mm
mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés