Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HIPYN_, HIPYNP_ - Heat Insulating Plates - High Temperature Insulating Grade
Nomenclature
HIPYN-20-20-3
PN
Part Number
HIPYN-20-20-3
TYPE
Type
HIPYN
TOLS
Sélection de la tolérance
TYS
Type sélectionnable
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
TS
Sélection de T
mm
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F
F Incrément de 0.5 mm
mm
G
G Incrément de 0.5mm
mm
DD
D
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
H
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm
mm
ALT3
Orifice fendu
H
H Incrément de 1 mm
mm
ZC
ZC Incrément de 5mm
mm
J
J Incrément de 1 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés