Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HIPYN_, HIPYNP_ - Heat Insulating Plates - High Temperature Insulating Grade
Bill of material
HIPYN-20-20-3
PN
Part Number
HIPYN-20-20-3
TYPE
Type
HIPYN
TOLS
Tolerance Selection
TYS
Type Selection
NO
Nominal
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
TS
T Selection
mm
HS
Hole Selection
BNDS
Bolt Nominal Dia. Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
G
G 0.5mm Increment
mm
DD
d
0.0 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Insert Length)
mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 1mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 1mm Increment
mm
ALT3
Slot Hole
H
H 1mm Increment
mm
ZC
ZC 5mm Increment
mm
J
J 1mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    All Weather Insulated Panels
    MV40-F - Micro Vee fiRe
    ETA
    EUPM - EUPM blank panels
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей