您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
HK-64044B
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Cap Screws
Socket Head Cap Screws
Socket Head Cap Screws - Metal Button Head
Powered by
CAD模型選擇
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020200/l5_k08020202/p090525/hk-64002b.prj},{NB=HK-64044B},{PN=HK-64044B},{AMERSID=1135633},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREAD=1/4-20},{LENGTHUNDERHEAD=0.62500000},{KEYSIZE=0.15625000},{THREADSKETCH1=0.2500},{HEADDIAMETERSKET=0.437},{HEADHEIGHTSKETCH=0.132},{SSKETCH1=0.031},{PITCHHELIXSPIRAL=0.05000},{D1=0.13495},{HIDDEN=No}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
HK-64002B - Socket Head Cap Screws - Metal Button Head
Bill of material
HK-64044B
PN
Part No.
HK-64044B
HK-64044B
AMERSID
Americas ID
1135633
1135633
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
THREAD
Thread Size
1/4-20
1/4-20
LENGTHUNDERHEAD
Length Under Head
5/8
5/8
Inch
KEYSIZE
Key Size
5/32
5/32
Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書