Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SIHGA
Beschreibung
HKE - GoFix
Stückliste
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Typ
HKE
AN
Art. Nr.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Länge
40 mm
LG
Gewindelänge
36.9 mm
DK
Durchmesser
7.5 mm
D1
Durchmesser
5.0 mm
KS1
Durchmesser
5.0 mm
TX
Torx
20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen