Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIHGA
Description
HKE - GoFix
Nomenclature
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Type
HKE
AN
No. art.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Longueur
40 mm
LG
Thread length
36.9 mm
DK
Diameter
7.5 mm
D1
Diameter
5.0 mm
KS1
Diameter
5.0 mm
TX
Torx
20
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés