Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
HKE - GoFix
Bill of material
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Type
HKE
AN
Art. No.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Length
40 mm
LG
Thread length
36.9 mm
DK
Diameter
7.5 mm
D1
Diameter
5.0 mm
KS1
Diameter
5.0 mm
TX
Torx
20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD