Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
HKE - GoFix
Bill of material
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Type
HKE
AN
Art. No.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Length
40 mm
LG
Thread length
36.9 mm
DK
Diameter
7.5 mm
D1
Diameter
5.0 mm
KS1
Diameter
5.0 mm
TX
Torx
20
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)