Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIHGA
Description
HKE - GoFix
Nomenclature
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Type
HKE
AN
No. art.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Longueur
40 mm
LG
Thread length
36.9 mm
DK
Diameter
7.5 mm
D1
Diameter
5.0 mm
KS1
Diameter
5.0 mm
TX
Torx
20