Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIHGA
Description
HKE - GoFix
Bill of material
GoFix® HKE 5.0 x 40
TYP
Type
HKE
AN
Art. No.
27811
VE
Montagepack
100
LGF
GoFix HKE
5.0 x 40 mm
L
Length
40 mm
LG
Thread length
36.9 mm
DK
Diameter
7.5 mm
D1
Diameter
5.0 mm
KS1
Diameter
5.0 mm
TX
Torx
20
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型