Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
HLC28 - Renvoi d’angle en L ou en T - couple jusqu’à 182 Nm
Nomenclature
HPC - HLC28-1-S-80B5-A-B3
REF
Références
BRIDES
ROT
Sens de rotation
POS
Position de montage
RPT
Rapport
AE
Arbre d'entrée (h6)
mm
VS
Vitesse maxi en sortie
t/min
CMS
Couple mécanique max en sortie
Nm
Y
200 mm
P
171 mm
MAS
Masse
33 kg
INFO
Informations
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés