Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HMBCE - Chiusure magnetiche sottili per profilati
Lista materiale
HMBCE5-5
PN
Cod. comp.
MATH
Materiale dell'alloggiamento
Resina ABS
MATM
Materiale magnete
Ferrite
MATAB
Materiale piastra di smorzamento
Acciaio dolce al carbonio
STAB
Trattamento superficie piastra di smorzamento
Cromatura
NO
N.
MG
Magnete
L
mm
P
mm
A
mm
AA
a
9 mm
N
3.5 mm
T
2.5 mm
TT
t
mm
GG
g
0.5 mm
F
mm
B
mm
P1
mm
D
6.5 mm
DD
dd
4 mm
FRPL
Componente piastra di montaggio - Lato profilato
FRSCREW
Componente vite di fissaggio - Lato profilato
FRSCREWQ
Componente vite di fissaggio - Q.tà. - Lato profilato
2
FRNUT
Componente dado - Lato profilato
FRNUTQ
Componente dado - Q.tà. - Lato profilato
2
DSCREW
Componente vite di fissaggio - Lato porta
SCB3-6
DSCREWQ
Componente vite di fissaggio - Q.tà. - Lato porta
2
DSCREW2
Componente vite di fissaggio - Lato porta
DSCREW2Q
Componente vite di fissaggio - Q.tà. - Lato porta
2
DNUT
Componente dado - Lato porta
DNUTQ
Componente dado - Q.tà. - Lato porta
2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD