Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HMBCE - Dünne Magnetverschlüsse für Profile
Stückliste
HMBCE5-5
PN
Teile-Nr.
MATH
Werkstoff Gehäuse
ABS-Kunststoff
MATM
Material: Magnet
Ferrit
MATAB
Material: Magnetgegenplatte
Baustah mit niedrigem C-Gehalt
STAB
Oberflächenbehandlung Absorptionsplatte
Verchromung
NO
Nr.
MG
Magnet
L
mm
P
mm
A
mm
AA
a
9 mm
N
3.5 mm
T
2.5 mm
TT
t
mm
GG
g
0.5 mm
F
mm
B
mm
P1
mm
D
6.5 mm
DD
dd
4 mm
FRPL
Komponente Montageplatte - Profilseite
FRSCREW
Komponente Befestigungsschraube - Profilseite
FRSCREWQ
Komponente Befestigungsschraube, Anz. - Profilseite
2
FRNUT
Komponente Mutter - Profilseite
FRNUTQ
Komponente Mutter, Anz. - Profilseite
2
DSCREW
Komponente Befestigungsschraube - Türseite
SCB3-6
DSCREWQ
Komponente Befestigungsschraube, Anz. - Türseite
2
DSCREW2
Komponente Befestigungsschraube - Türseite
DSCREW2Q
Komponente Befestigungsschraube, Anz. - Türseite
2
DNUT
Komponente Mutter - Türseite
DNUTQ
Komponente Mutter, Anz. - Türseite
2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen